• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptador de montagem
  5. E33340

Adaptadores de processo universais

E33340

ADAPT UNI RD52

Adaptadores de processo universais

E33340

ADAPT UNI RD52

  • Para a instalação de sensores de processo em tanques
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
  • Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
  • Alta resistência à pressão
  • fda
  • ec19352004
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] 16
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 364,5
Materiais em contato com o fluído 1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo Adaptadores de processo universais Rd 52
Vedação anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4
Acessórios
Material incluído
anel O: 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
anel O: 38 x 2, FKM
anel O: 36 x 3, EPDM, conforme FDA
Acessório opcional
anel O: 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
anel de vedação, PEEK, conforme FDA, E30124
Observações
Unidades por embalagem 1 peça