• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para a alimentação de módulos de campo
  5. EVF640

Jumper

EVF640

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

Jumper

EVF640

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de energia, codificação L
Aplicação Aplicação em locais úmidos e na indústria alimentícia
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 63 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 16
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: …65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 417,3
Material do invólucro PP
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação EPDM
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: L; Corpo: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm