• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores para cilindros
  4. Todos os sensores de cilindro
  5. MK5904

sensor para cilindro com IO-Link

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

sensor para cilindro com IO-Link

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

  • Apenas 1 sensor para 2 posições finais em cilindros de curso curto
  • Ajuda na regulagem da posição final com um segundo LED
  • Monitoramento de qualidade em linha com uma faixa de detecção de 50 mm
  • Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
  • Monitoramento de cilindros pneumáticos críticos através de contadores de ciclos de comutação
  • Rápida localização de erros graças a amplas funções de diagnóstico
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Interface de comunicação IO-Link
Área de aplicação
Princípio de trabalho sensor Hall; (Função 3D)
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] < 20
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] 300
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas
Sinal de saída sinal de comutação; IO-Link
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais 2
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente residual máx. [mA] 0,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 200
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] 50; (dependendo da aplicação)
Força mínima de campo [mT] 1
Precisão / desvios
Histerese [mm] 1,25; (parametrizável)
Repetibilidade [mm] < 0,2
Erro de linearidade IO-Link [%] < 5
Resolução [mm] 0,01; (dependendo da aplicação)
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros pontos de comutação; Função de contador; função de diagnóstico
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1.3
SDCI-Padrão IEC 61131-9 CDV
Perfil
Function class descrição
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1613
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 classe B
Força de impacto
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
MTTF [anos] 1088
Certificado UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Class 2
Número de aprovação UL C020
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 30,8
Tipo de montagem elemento de fixação com fenda de cabeça combinada / sextavado interno 1,5 SW
Tipo do cilindro cilindro de ranhura T
Materiais invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo SSC1.1 SSC1.2
em operação 1x LED, verde
Acessórios
Material incluído
braçadeiras de cabos 1x
borracha de memória 1x
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²