• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. Sistemas de visão 
  4. Sistemas de visão 
  5. O3R225

Câmera 3D

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

Câmera 3D

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

  • ce
  • ukca
Características do produto
Resolução de imagem [px] 1280 x 800
Resolução da imagem 3D [px] 224 x 172
Ângulo de abertura [°] 128 x 80
Ângulo de abertura 3D [°] 105 x 78
Frequência de atualização de imagem [Hz] 20
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz] 20
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corrente máximo [mA] 800
Consumo de potência [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Sensor de imagem PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Iluminação interna sim; (infravermelha: 940 nm radiação invisível)
Faixa de registro
Resolução de imagem [px] 1280 x 800
Resolução da imagem 3D [px] 224 x 172
Ângulo de abertura [°] 128 x 80
Ângulo de abertura 3D [°] 105 x 78
Frequência de atualização de imagem [Hz] 20
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz] 20
Interfaces
Padrão de transmissão FPD-Link
Tipo de conector HFM (Mini-Fakra)
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...40
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 54
Certificações / testes
EMC
EN IEC 61000-64 emissão de interferências / setores residenciais, comerciais, empresariais e pequenas empresas
EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído / Ambiente industrial
Resistência a choques
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) não repetitivo
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitivo
Resistência à vibrações
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Classe de proteção do laser 1
Aviso de proteção contra laser
atenção: raio laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2014
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
Segurança elétrica
EN 61010-2-201 alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV
Dados mecânicos
Peso [g] 170,9
Dimensões [mm] 90 x 31 x 26
Materiais invólucro: zinco moldado sob pressão revestido; tampa: PMMA; janela: vidro / PMMA; parte traseira do invólucro: alumínio revestido
Máx. torque de aperto [Nm] < 0,8
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão: Dual-HFM
Outros dados
Campo de visão
distancia [m] Comprimento [m] largura [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70
repetibilidade da medição da distância de um único pixel
alcance de medição/distância [m] Repetibilidade dos valores de distância em objetos cinzas (18% de repetibilidade) [mm] Precisão [mm]
valor típico valor típico
0...1 ± 7 ± 9
1...2 ± 15 ± 10
2...3 ± 30 ± 12
3...4 ± 51 ± 13
Objeto no centro da imagem
Temperatura ambiente 20° C
medido com uma refletividade de 18 a 90 %
A repetibilidade pode ser otimizada com funções de filtro
derivação de temperatura
Alcance de temperatura -10...40 °C
derivação de temperatura [mm/K] 0,1