• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OGD251

Sensor óptico de distância

OGD251

OGDLF8KG/IO-LINK/US

Sensor óptico de distância

OGD251

OGDLF8KG/IO-LINK/US

  • Modelo compacto compatível com rosca padrão M18 e medição do tempo de propagação da luz PMD
  • Medir distâncias com precisão milimétrica e monitorar durante o processo
  • Alcance e alcance de detecção independentes da cor
  • Saída simultânea do valor de distância e de refletividade aumenta segurança do processo
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Classe de proteção do laser 1
Invólucro Retangular com rosca M18
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] 45; (24 V)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 650
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Entradas
Entradas Laser ligado / desligado
Saídas
Saídas totais 2
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais 2
Saída 2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (parametrizável)
Carga de corrente máx. por saída [mA] 100
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Carga máx. [Ω] 250
Tensão da saída analógica [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Min. resistência de carga [Ω] 5000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Modo de operação: FINE
Frequência de comutação DC [Hz] 20
Modo de operação: STD
Frequência de comutação DC [Hz] 40
Modo de operação: FAST
Frequência de comutação DC [Hz] 60
Faixa de registro
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 5
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima de detecção
Supressão de fundo [m] < 20
Faixa de medição / de ajuste
Range de ajuste refletividade do objeto [%] 6...900; (reflexibilidade; 6 % papel preto; 100 % papel branco)
Modo de operação: FINE
Alcance de medição [m] 0,05...2
Freqüência de medição [Hz] 60
Modo de operação: STD
Alcance de medição [m] 0,05...2
Freqüência de medição [Hz] 120
Modo de operação: FAST
Alcance de medição [m] 0,05...1
Freqüência de medição [Hz] 180
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros distância / refletividade; histerese / janela; Sensitivität; saída de corrente/tensão; modulação de sequência para evitar influência mútua entre sensores do mesmo tipo
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1.3
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 5
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
valor do processo 2 x 16
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 2
Funções IO-Link (acíclico) Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1582
Nota
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...50
Aviso sobre a temperatura do ambiente
Em temperaturas ambientes, é necessário um tempo de aquecimento de < -10 °C.
O laser está desligado.
Temperatura de armazenamento [°C] -30...80
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
Classe de proteção do laser 1
Aviso de proteção contra laser
atenção: raio laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF [anos] 258
Certificado UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Class 2
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 53,4
Invólucro Retangular com rosca M18
Dimensões [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; protetor frontal: PMMA
Orientação da lente ótica lateral
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
1 x exibição alfanumérica, 4 dígitos
Elementos operacionais
3 botões
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
a: Sensor
b: objeto
c: plano de fundo
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
curva de histerese para a medição da distância / modo de operação: FINE (fino “lento”)
1: plano de fundo à escolha (6% ou 90% de remissão)
2: plano de fundo branco (90% de remissão)
curva de histerese para a medição da distância / modo de operação: STD (padrão)
1: plano de fundo à escolha (6% ou 90% de remissão)
2: plano de fundo branco (90% de remissão)
curva de histerese para a medição da distância / modo de operação: FAST (rápido)
1: plano de fundo à escolha (6% ou 90% de remissão)
2: plano de fundo branco (90% de remissão)
1: claro
2: escuro
A: Ponto de acionamento
B: Ponto de desligamento
x: Luminosidade do objeto ( Refletividade do objeto )
y: Diferença de refletividade mínima que pode ser detectada com segurança
Curva de histerese para a refletividade do objeto
Outros dados
Parâmetro Alcance de ajuste ajuste de fábrica
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [cm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
ASP [mm] 0…2200 0
ASP [%] 0…999 0
AEP [mm] 0…2200 2000
AEP [%] 0…999 100
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
As valores aplicam-se a
Luz externa sobre o objeto < 10 klx
condições ambientais constantes 23 °C / 960 hPa
duração de acionamento mínima em minutos 15