• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Transmissores forma de construção pequena PT / PU
  5. PL5402

Sensor de pressão de alinhamento frontal

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Sensor de pressão de alinhamento frontal

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Detecção confiável da pressão do sistema em aplicações industriais e móveis
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Muito boa repetibilidade e pequena variação da curva característica
  • Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto para aplicação em condições de instalação estreitas
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 rosca externa
Área de aplicação
Elemento de medição célula de medição de película fina com técnica do transmissor de pressão
Aplicação montagem faceada para aplicações industriais; para aplicações industriais
Substâncias Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -20...90
Min. Berstdruck
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Resistência à pressão
250 bar 3626 psi 25 MPa
Aviso da resistência à pressão
estático
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8,5...36 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] 0,1
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,5; (incl. desvio de aparafusamento, erro de ponto zero e de tensão, não linearidade, histerese)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,2
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] < 0,25 (-25...90 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] < 0,15 (-25...90 °C)
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 2
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura de armazenamento [°C] -25...100
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 787
Certificado UL
Número de aprovação UL J045
Número do arquivo UL E174189
Dados mecânicos
Peso [g] 66
Materiais stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI
Materiais em contato com o fluído stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); FKM
Ciclos de pressão mín. 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal)
Máx. torque de aperto [Nm] 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo conexão da rosca G 1/4 rosca externa
Vedação da conexão do processo FKM
Fluido de enchimento para transmissão de pressão NEOBEE (adequado para a indústria alimentícia, conforme a FDA)
Acessórios
Material incluído
anel O : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
Vedação moldada : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Acessório opcional
anel O : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
anel O : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFFM, E30518
anel O : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
Vedação moldada : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Vedação moldada : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
Vedação moldada : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
Observações
Observações
BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo)
LS = ajuste de ponto limite
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A