• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Transmissores embutidos para a tecnologia de processos
  5. PM1706

Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM1706

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM1706

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

  • Invólucro de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentícia e de bebidas
  • Design embutido e higiênico
  • Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
  • Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
  • Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
-0,125...2,5 bar -125...2500 mbar -1,82...36,26 psi -12,5...250 kPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medição célula de medição de pressão com capacidade cerâmica
Controle de temperatura não
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas
Substâncias Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...150
Min. Berstdruck
50000 mbar 725 psi 5000 kPa
Resistência à pressão
20000 mbar 290 psi 2000 kPa
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa
Para uma estanqueneidade perfeita sim
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 20
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Watchdog integrado sim
2 fios
Consumo de corrente [mA] 3,5...21,5
Retardo de prontidão [s] 1
3 fios
Consumo de corrente [mA] < 45
Retardo de prontidão [s] 0,5
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal analógico; IO-Link; (configuráveis)
Quantidade de saídas digitais 1; (IO-Link)
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (de escala ajustável)
Carga máx. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-0,125...2,5 bar -125...2500 mbar -1,82...36,26 psi -12,5...250 kPa
Ponto inicial do sinal analógico
-125...2000 mbar -1,82...29 psi -12,5...200 kPa
Ponto final do sinal analógico
375...2500 mbar 5,44...36,26 psi -37,5...250 kPa
Em intervalos de
1 mbar 0,02 psi 0,1 kPa
Ajuste de fábrica
ASP = 0,0 mbar AEP = 2500 mbar
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,2; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Desvio total ao longo da faixa de temperatura
Alcance de temperatura desvio total
-25...15 °C desvio de características ± 0,05 % da amplitude / 10 K
15...80 °C desvio de características
80...150 °C desvio de características ± 0,1 % da amplitude / 10 K
Nota para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas
Tempos de reação
Amortecimento da saída analógica dAA [s] 0...4
2 fios
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 30
3 fios
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 7
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO não
Classe de master port exigida A
Dados do processo analógicos 3
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3,2
Resolução IO-Link pressão [mbar] 0,5
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
pressão 16
estado do dispositivo 4
Funções IO-Link (acíclico) Indicação específica da aplicação; temperatura interna
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 665
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 323
Aviso da aprovação
Certificado de fábrica disponível para download em www.factory-certificate.ifm
Certificado UL
Número de aprovação UL J021
Dados mecânicos
Peso [g] 307,4
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT
Materiais em contato com o fluído cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Máx. torque de aperto [Nm] 35
Conexão de processo conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
diagrama e curvas
influência da temperatura ambiente sobre a precisão
X temperatura
Y desvio total