• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Forma de construção compacta com display para a pneumática
  5. PQ3834

Sensor de pressão para a pneumática

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

Sensor de pressão para a pneumática

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

  • Monitoramento confiável da pressão do sistema em sistemas pneumáticos e de ar comprimido
  • Altíssima resistência à sobrepressão e à vácuo
  • Display LED inclinado bem legível
  • Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
  • Com saída de comutação e analógica programável
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/8 Rosca interna Rosca interna:M5
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação para aplicações industriais
Condicional utilizável para outros meios a pedido
Temperatura do fluído [°C] 0...60
Min. Berstdruck
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
Aviso da pressão mín. de ruptura
sobrepressão máx. na segunda conexão de pressão: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa
Resistência à pressão
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa; pressão diferencial; vácuo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...32 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 50
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Proteção contra sobretensão sim; (< 40 V)
Retardo de prontidão [s] 0,5
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis)
Função elétrica PNP
Quantidade de saídas digitais 1
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] < 100
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Ponto de comutação SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -26...296 inHg -90...1000 kPa
Ponto de comutação e retorno rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -28...294 inHg -95...995 kPa
Em intervalos de
0,05 bar 1 psi 2 inHg 5 kPa
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] < ± 0,5
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,25
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,05; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] < 6
Tempo de retardo programável dS, dr [s] 0; 0,002...5
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 6
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; saída analógica; IO-Link; lógica de comutação; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9 FDIS
Perfil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo analógicos 1
Dados do processo binários 2
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 2,3
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 367
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de armazenamento [°C] -25...85
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 437
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 87
Materiais PBT; FKM; Poliéster
Materiais em contato com o fluído latão; FKM; Silicone (revestido); PBT
Ciclos de pressão mín. 50 milhões
Conexão de processo conexão da rosca G 1/8 Rosca interna Rosca interna:M5
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 4 x LED, verde
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Display de funções exibição alfanumérica, 4 dígitos
valores de medição exibição alfanumérica, 4 dígitos
Unidade do display bar; kPa; psi; inHg
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado