• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  4. Sensores mecatrônicos
  5. SBT634

Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo

SBT634

SBT34XKX10KG/O/US

Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo

SBT634

SBT34XKX10KG/O/US

  • Detecção precisa do fluxo em sistemas de tubulação
  • Suitable for water and liquid media
  • Prevenção de refluxo confiável com tempo de resposta extremamente rápido
  • Invólucro robusto com altíssima resistência à pressão
  • ce
  • ukca
Características do produto
Alcance de medição [l/min] 0,3...50
Conexão de processo G 3/4
Área de aplicação
Substâncias Fluidos líquidos; água
Temperatura do fluído [°C] 10...180
Resistência à pressão [bar] 30
Resistência à pressão [MPa] 3
Aviso da resistência à pressão
estático
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] -15...10
Tensão de operação [V] 24 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 35
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Sinal de saída sinal analógico
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] 0,3...50
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] 1
Erro de medição [% do valor final] ± 5
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] < 0,01
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de armazenamento [°C] -15...80
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 393
Dados mecânicos
Peso [g] 678,75
Materiais latão revestido com bronze branco; PPS; liga de cobre; alumínio anodizado; PEI; silicone; anel O: EPDM; FKM
Materiais em contato com o fluído 1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4301 (aço inoxidável / 304); latão; latão quimicamente niquelado; PPS; anel O: FKM; ímã: Liga metálica niquelado; dois componentes adesivos
Conexão de processo G 3/4
Ciclos de comutação mecânica 10 milhões
Observações
Observações
recomendação utilizar a filtração de 200 micrômetros
todas as especificações valem para água (20 °C).
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,3 m, silicone
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
dP Perda de pressão
Q vazão volumétrica