• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Gateway IoT móvel para a troca global de dados

Interface entre homem e máquina

O gateway IoT com capacidade móvel é a interface de diálogo entre a máquina móvel e o nível de nuvem. O gateway transmite todos os dados relevantes do veículo por meio de uma interface Ethernet e, no futuro, transmitirá também via CAN, através de uma rede móvel ou WLAN. O próprio gateway também pode transmitir informações sobre aceleração, inclinação e dados de posição.

Manutenção eficiente e planejamento de operação

O gateway IoT móvel é configurado por meio do mobile IoT Suite gratuito da ifm. Os dados e as informações podem ser exibidos e processados em um sistema central de gestão de máquinas baseado em TI. No portal IoT, que também está disponível no IoT Suite, é possível, por exemplo, controlar o estado de saúde atual das máquinas o tempo todo por meio de telas livremente configuráveis.

Assim, as necessidades de manutenção podem ser atendidas de forma direcionada em curto prazo, permitindo, no entanto, reduzir os tempos de inatividade à um mínimo. Além disso, é possível importar configurações de máquinas específicas ou atualizações de softwares via rede móvel. Graças à localização via satélite, a posição da máquina pode ser determinada com precisão a qualquer momento. Para simplificar a manutenção local, o gateway também pode ser acessado via WLAN ou Bluetooth.