Cordon Ethernet
EVF551
VSTGN040VAS0002R04STGP040--S
Cordon Ethernet
EVF551
VSTGN040VAS0002R04STGP040--S
- Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
- Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
- Avec connecteur M12 robuste Industrial Ethernet
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Version | câble Ethernet, codage D |
Application | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 1,5 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...100 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | 0...80 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (connecteur M12 / connecteur RJ454: IP 20) |
Données mécaniques
Poids [g] | 152,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières | laiton nickelé; boîtier: PP Sans halogène | ||||||||
Matière du corps | PP / PC | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur M12
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Raccordement électrique - connecteur RJ45
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC; Contacts: doré |