- Produkte
- Verbindungstechnik
- Verbindungskabel
Verbindungskabel
- Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
- Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
- LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
An das IO-Link-Feldmodul lassen sich 16 binäre Sensoren mit Schaltausgang anschließen, beispielsweise induktive Sensoren, optoelektronische Sensoren oder Druckschalter.
IO-Link überträgt deren digitale Signale über eine einzige ungeschirmte M12-Verbindungsleitung an einen beliebigen IO-Link-Master. Das reduziert Verdrahtungskosten, da aufwendige Kabelbäume oder Parallelverdrahtung entfallen.
IO-Link erfordert keine Konfiguration oder Adressierung. Das vereinfacht die Inbetriebnahme.
Die Module erlauben den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich. Die hohe EMV-Festigkeit und das robuste Gehäuse gewährleisten den zuverlässigen Einsatz in rauer Industrieumgebung.