Befestigungswinkel
E10734
ANGLE BRACKET M8
Befestigungswinkel
E10734
ANGLE BRACKET M8
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage auf eine Fläche
Einsatzbereich
Ausführung | für Bauform M8 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 14,3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 25 x 33 x 23 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|