Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30056
ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30056
ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 50 | |
---|---|---|
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 75 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 190 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 45 mm |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|