• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. O-Ringe und Dichtringe
  5. E30497

Formdichtung

E30497

SEAL RING FKM G1

Formdichtung

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Zur zuverlässigen Abdichtung von Tanks, Behältern und Rohrleitungen
  • Für den Einsatz in Kombination mit Prozesssensoren
Einsatzbereich
Ausführung für Geräte mit Prozessanschluss G 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...200
Zulassungen / Prüfungen
Norm DIN EN ISO 1179-2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 6,1
Innendurchmesser [mm] 29,7
Außendurchmesser [mm] 35,7
Werkstoffe FKM
Bemerkungen
Verpackungseinheit 5 Stück