Einschweißadapter für Prozesssensoren
E43300
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E43300
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Ausführung | für Behälter | |
---|---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 50 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 75 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 168 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 30 mm |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,4 / 4 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|