• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einbauadapter
  5. E43306

Prozessadapter Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Prozessadapter Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • Für den Einbau von Prozesssensoren in Behälter oder Rohrleitungen
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
  • Adapter aus Edelstahl für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hohe Druckfestigkeit
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 25
Mechanische Daten
Gewicht [g] 367
Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück