T-Stück
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
T-Stück
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Sicherer Einbau von Prozesssensoren in Rohrleitungen
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung
Einsatzbereich
Ausführung | für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss G ½ A |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 25 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 407,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 41 mm |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | 0,8 / 4 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|