IO-Link Master / Konverter - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
IO-Link Master / Konverter - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Einfache Inbetriebnahme ohne Parametrierung möglich
- Kompakte Bauform mit hoher Schutzart in hygienischen Anwendungen
- Parametrierung über IO-Link
- Nur in Kombination mit ifm-Produkten einsetzbar
- Zuverlässige Signalwandlung von IO-Link-Messwerten in zwei Analogsignale
Dieser Konverter arbeitet nur in Verbindung mit entsprechend spezifizierten ifm-Sensoren (siehe Gerätekatalog unter "Downloads")
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|
Einsatzbereich
Ausführung | IO-Link Master integriert |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 0,83 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 |
---|---|
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Genauigkeit Analogausgang [%] | 0,25 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class A | 1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 91,45 |
---|---|
Werkstoffe | PA; 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Hinweise | Dieser Konverter arbeitet nur in Verbindung mit entsprechend spezifizierten ifm-Sensoren (siehe Gerätekatalog unter "Downloads") | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |