- Produkte
- Verbindungstechnik
- Anschlusskabel mit offenem Kabelende
- Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung für Feldmodule
- EVF612
Anschlusskabel mit Buchse
EVF612
ADOGE050VAS0005P05
Anschlusskabel mit Buchse
EVF612
ADOGE050VAS0005P05
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Powerkabel, L-codiert |
Applikation | Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 63 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 16 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 958 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Griffkörper | PP | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Werkstoff Dichtung | EPDM | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
---|