Induktiver Sensor
IES231
IEB3003BAPKG/V4A/US-104
Induktiver Sensor
IES231
IEB3003BAPKG/V4A/US-104
- Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Flexibler Einsatz dank großem Betriebstemperaturbereich
- Sichere Erfassung durch hohen Schaltabstand und geringe Sensortoleranzen
- Reduzierung der Lagerhaltung durch breites Anwendungsspektrum
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 3 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand |
---|---|
Applikation | Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 3 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...2,43 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1396 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 17,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|