Kapazitiver Leuchttaster
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
Kapazitiver Leuchttaster
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
- Ergonomisches Arbeiten durch sanftes Berühren des Sensors
- Kein versehentliches Schalten dank Einschaltverzögerung
- Ausgabe des Anlagenzustands über RGB-LEDs
- Vielseitige Einstellmöglichkeiten wie Farbe, Schließer/ Öffner oder Ansteuerung über IO-Link
- Helligkeit und Sensitivität bei feuchten Umgebungen oder bei Bedienung mit Handschuhen anpassbar
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Abmessungen [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip | dynamisch; (statisch; bistabil parametrierbar) |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit [ms] | 35 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Schließer / Öffner; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Helligkeit; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 1 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,5 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 318 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 80,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4305 (Edelstahl / 303); Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|