Konduktiver Leitfähigkeitssensor
LDL101
COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2
Konduktiver Leitfähigkeitssensor
LDL101
COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2
- Für eine effektive, dauerhafte Kontrolle der Wasser- und Prozessqualität
- Kompakte, hochwertige Ausführung verhindert Ausfälle und ungeplante Stillstände
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Verlustfreie, digitale Übertragung der Messwerte
Digital trifft analog: Moderne IO-Link-Sensoren analog einbinden. Mit dem EIO104 haben Sie die Möglichkeit, aus intelligenten IO-Link-Sensoren mit mehreren Prozesswerten zwei analoge Signale zu realisieren.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde Dichtkonus optional:hygienische PEEK-Dichtung gem. EHEDG |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Medien | Leitfähige flüssige Medien | |
Hinweis zu Medien |
|
|
Nicht verwendbar für | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". | |
Mediumtemperatur [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |
Druckfestigkeit [bar] | 16 | |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 2 |
Messprinzip | konduktiv |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal; IO-Link |
Ausgangsfunktion | Analogausgang; skalierbar; umschaltbar Leitfähigkeit / Temperatur |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [µS/cm] | 0,04...1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung [µS/cm] |
|
Messbereich [°C] | -25...150 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | 3 % MW ± 0,03 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW |
Wiederholgenauigkeit | 1 % MW ± 0,010 µS/cm |
Langzeitstabilität | 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm |
Genauigkeit [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [K] | 0,2 |
Auflösung [K] | 0,1 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 2; (T09; Dämpfung = 0) |
---|
Ansprechzeit [s] | < 9; (T09) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-Mode | nein | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 5,6 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 173 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 329,9 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L); PEEK |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde Dichtkonus optional:hygienische PEEK-Dichtung gem. EHEDG |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Hinweise | Digital trifft analog: Moderne IO-Link-Sensoren analog einbinden. Mit dem EIO104 haben Sie die Möglichkeit, aus intelligenten IO-Link-Sensoren mit mehreren Prozesswerten zwei analoge Signale zu realisieren. | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|