Zylindersensor mit IO-Link
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
Zylindersensor mit IO-Link
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
- Nur 1 Sensor für 2 Endlagen bei Kurzhubzylindern
- Einstellhilfe der Endlage mit zweiter LED
- Inline Qualitätsüberwachung mit 50 mm Erfassungsbereich
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
- Überwachung kritischer Pneumatikzylinder mittels Schaltzyklenzähler
- Schnelle Fehlerlokalisierung dank umfangreicher Diagnosefunktionen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip | Hallsensor; (3D-Funktion) |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] | 50; (applikationsabhängig) |
---|---|
Min. Feldstärke [mT] | 1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1,25; (parametrierbar) |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | < 0,2 |
Linearitätsfehler IO-Link [%] | < 5 |
Auflösung [mm] | 0,01; (applikationsabhängig) |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Schaltpunkte; Zählerfunktion; Diagnosefunktion |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profile |
|
||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit |
|
||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1395 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 13,6 |
---|---|
Montageart | Befestigungselement mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5 |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |