• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
  5. PI1704

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI1704

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI1704

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robuste Edelstahlausführung für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hygienegerechtes, frontbündiges Design
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Schutzart
  • Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
  • Integrierte Temperaturmessung über IO-Link
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-1...10 bar -14,6...145 psi -0,1...1 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...150
Min. Berstdruck
150 bar 2175 psi 15 MPa
Druckfestigkeit
50 bar 725 psi 5 MPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck; Vakuum
Totraumfrei ja
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] 10
Elektrische Daten
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Watchdog integriert ja
2-Leiter
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] 3,5...21,5
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 1
3-Leiter
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,5
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20, invertierbar; (skalierbar)
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
2-Leiter
Max. Bürde [Ω] 300
3-Leiter
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 125
Max. Bürde [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-1...10 bar -14,6...145 psi -0,1...1 MPa
Schaltpunkt SP
-0,99...10 bar -14,3...145 psi -0,099...1 MPa
Rückschaltpunkt rP
-1...9,99 bar -14,5...144,8 psi -0,1...0,999 MPa
Analogstartpunkt
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Analogendpunkt
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
0,02 bar 0,3 psi 0,002 MPa
In Schritten von
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Werkseinstellung
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 10,00 bar
dAP = 0,06 s dAA = 0,06 s
Temperaturüberwachung
Messbereich
-25...150 °C -13...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 Inkl. Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese; Turn down 1:1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Gesamtabweichung über Temperaturbereich
Temperaturbereich Gesamtabweichung
-25...15 °C Kennlinienabweichung ± 0,05 % der Spanne / 10 K
15...80 °C Kennlinienabweichung
80...150 °C Kennlinienabweichung ± 0,1 % der Spanne / 10 K
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung weitere Angaben siehe Abschnitt Diagramme und Kurven
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Wiederholgenauigkeit [K] ± 0,2
Auflösung [K] 0,2
Reaktionszeiten
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...99,99
Dämpfung Analogausgang dAA [s] 0...99,99
2-Leiter
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 30
3-Leiter
Min. Ansprechzeit Schaltausgang dAP [ms] 3
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 7
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Wasser ; > 0,9 m/s)
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 5,6
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 0,0005
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] 0,2
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 32
Temperatur 32
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler; Druckspitzenzähler
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1156
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 214
Hinweis zur Zulassung
Werkszertifikat als download unter www.factory-certificate.ifm verfügbar
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J048
File Nummer UL E174189
Mechanische Daten
Gewicht [g] 360
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Anzugsdrehmoment [Nm] 35
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit LED, grün
Schaltzustand LED, gelb
Funktionsanzeige alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit bar; psi; MPa
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Genauigkeit
X Temperatur
Y Gesamtabweichung