• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
  5. PI1817

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI1817

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI1817

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robuste Edelstahlausführung für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hygienegerechtes, frontbündiges Design
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Schutzart
  • Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
  • Integrierte Temperaturmessung über IO-Link
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus Achtung: Das Gerät darf nur in einen Prozessanschluss für G1-Dichtkonus montiert werden!; Der G1A-Dichtkonus des Gerätes eignet sich nur für Adapter mit metallischem Gegenanschlag!
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...150
Min. Berstdruck
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Druckfestigkeit
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck; Vakuum
Totraumfrei ja
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] 15
Elektrische Daten
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Watchdog integriert ja
2-Leiter
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] 3,5...21,5
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 1
3-Leiter
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,5
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20, invertierbar; (skalierbar)
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
2-Leiter
Max. Bürde [Ω] 300
3-Leiter
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 125
Max. Bürde [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Schaltpunkt SP
-98...1600 mbar -1,42...23,21 psi -39,2...642,3 inH2O -9,8...160 kPa
Rückschaltpunkt rP
-100...1598 mbar -1,45...23,17 psi -40,1...641,4 inH2O -10...159,8 kPa
Analogstartpunkt
-100...1272 mbar -1,45...18,45 psi -40,1...510,6 inH2O -10...127,2 kPa
Analogendpunkt
228...1600 mbar 3,31...23,21 psi 91,6...642,3 inH2O 22,8...160 kPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
3 mbar 0,04 psi 1 inH2O 0,3 kPa
In Schritten von
1 mbar 0,01 psi 0,1 inH2O 0,1 kPa
Werkseinstellung
SP1 =400 mbar rP1 = 368 mbar
SP2 = 1200 mbar rP2 = 1168 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 1600 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Temperaturüberwachung
Messbereich
-25...150 °C -13...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 Inkl. Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese; Turn down 1:1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Gesamtabweichung über Temperaturbereich
Temperaturbereich Gesamtabweichung
-25...15 °C Kennlinienabweichung ± 0,05 % der Spanne / 10 K
15...80 °C Kennlinienabweichung
80...150 °C Kennlinienabweichung ± 0,1 % der Spanne / 10 K
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung weitere Angaben siehe Abschnitt Diagramme und Kurven
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Wiederholgenauigkeit [K] ± 0,2
Auflösung [K] 0,2
Reaktionszeiten
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...99,99
Dämpfung Analogausgang dAA [s] 0...99,99
2-Leiter
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 30
3-Leiter
Min. Ansprechzeit Schaltausgang dAP [ms] 3
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 7
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Wasser ; > 0,9 m/s)
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 5,6
IO-Link-Auflösung Druck [mbar] 0,05
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] 0,2
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 32
Temperatur 32
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler; Druckspitzenzähler
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1149
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 214
Hinweis zur Zulassung
Werkszertifikat als download unter www.factory-certificate.ifm verfügbar
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J049
File Nummer UL E174189
Mechanische Daten
Gewicht [g] 385,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Anzugsdrehmoment [Nm] 20
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus Achtung: Das Gerät darf nur in einen Prozessanschluss für G1-Dichtkonus montiert werden!; Der G1A-Dichtkonus des Gerätes eignet sich nur für Adapter mit metallischem Gegenanschlag!
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit LED, grün
Schaltzustand LED, gelb
Funktionsanzeige alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit mbar; psi; kPa; inH2O
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Genauigkeit
X Temperatur
Y Gesamtabweichung