• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
  5. PI1889

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI1889

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI1889

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Robuste Edelstahlausführung für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hygienegerechtes, frontbündiges Design
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Schutzart
  • Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
  • Integrierte Temperaturmessung über IO-Link
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,15 inH2O -0,5...10 kPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus Achtung: Das Gerät darf nur in einen Prozessanschluss für G1-Dichtkonus montiert werden!; Der G1A-Dichtkonus des Gerätes eignet sich nur für Adapter mit metallischem Gegenanschlag!
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...150
Min. Berstdruck
30000 mbar 12044 inH2O 3000 kPa
Druckfestigkeit
4000 mbar 1606 inH2O 400 kPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck; Vakuum
Totraumfrei ja
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] 4
Elektrische Daten
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Watchdog integriert ja
2-Leiter
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] 3,5...21,5
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 1
3-Leiter
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,5
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20, invertierbar; (skalierbar)
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
2-Leiter
Max. Bürde [Ω] 300
3-Leiter
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 125
Max. Bürde [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,15 inH2O -0,5...10 kPa
Schaltpunkt SP
-0,0049...0,1 bar -4,9...100 mbar -1,95...40,15 inH2O -0,49...10 kPa
Rückschaltpunkt rP
-0,005...0,099 bar -5...99,9 mbar -2,01...40,09 inH2O -0,5...9,99 kPa
Analogstartpunkt
-0,005...0,08 bar -5...80 mbar -2,01...32,12 inH2O -0,5...8 kPa
Analogendpunkt
0,015...0,1 bar 15...100 mbar 6,02...40,15 inH2O 1,5...10 kPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
0,0002 bar 0,2 mbar 0,06 inH2O 0,02 kPa
In Schritten von
0,0001 bar 0,1 mbar 0,01 inH2O 0,01 kPa
Werkseinstellung
SP1 =25 mbar rP1 = 23 mbar
SP2 = 75 mbar rP2 = 73 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 100 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Temperaturüberwachung
Messbereich
-25...150 °C -13...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,5; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,2; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,5; (DIN IEC EN 62828-1 Inkl. Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese; Turn down 1:1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Gesamtabweichung über Temperaturbereich
Temperaturbereich Gesamtabweichung
-25...15 °C Kennlinienabweichung ± 0,15 % der Spanne / 10 K
15...80 °C Kennlinienabweichung
80...150 °C Kennlinienabweichung ± 0,2 % der Spanne / 10 K
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung weitere Angaben siehe Abschnitt Diagramme und Kurven
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Wiederholgenauigkeit [K] ± 0,2
Auflösung [K] 0,2
Reaktionszeiten
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...99,99
Dämpfung Analogausgang dAA [s] 0...99,99
2-Leiter
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 30
3-Leiter
Min. Ansprechzeit Schaltausgang dAP [ms] 3
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 7
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Wasser ; > 0,9 m/s)
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 5,6
IO-Link-Auflösung Druck [mbar] 0,005
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] 0,2
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 32
Temperatur 32
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler; Druckspitzenzähler
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1158
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 214
Hinweis zur Zulassung
Werkszertifikat als download unter www.factory-certificate.ifm verfügbar
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J049
File Nummer UL E174189
Mechanische Daten
Gewicht [g] 384,8
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Anzugsdrehmoment [Nm] 20
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus Achtung: Das Gerät darf nur in einen Prozessanschluss für G1-Dichtkonus montiert werden!; Der G1A-Dichtkonus des Gerätes eignet sich nur für Adapter mit metallischem Gegenanschlag!
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit LED, grün
Schaltzustand LED, gelb
Funktionsanzeige alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit mbar; kPa; inH2O
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
X Temperatur
Y Gesamtabweichung