Frontbündiger Drucktransmitter
PL1523
PL-060-REA12-A-DKG/US/ /
Frontbündiger Drucktransmitter
PL1523
PL-060-REA12-A-DKG/US/ /
- Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen und mobilen Anwendungen
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
- Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Integrierte Temperaturmessung über IO-Link
- Präziser Analogausgang und komfortable Kommunikation über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Messelement | keramisch-kapazitive Druckmesszelle | |||
Temperaturüberwachung | ja | |||
Applikation | Frontbündig für industrielle Anwendungen; für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige Medien; andere Medien auf Anfrage | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...110; (Frontbündig dichtend über Metall-Metall-Dichtung. Zulässige Temperaturen anderer Dichtungsvarianten siehe Dichtungswerkstoffe unter "Zubehör") | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
Druckart | Relativdruck | |||
Totraumfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Watchdog integriert | ja |
Stromaufnahme [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 1 |
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
---|---|
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal; IO-Link (konfigurierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1; (IO-Link) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar; 1:5) |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
|||||||||
Analogendpunkt |
|
|||||||||
In Schritten von |
|
|||||||||
Werkseinstellung |
|
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,8; (Linearität einschliesslich Hysterese und Wiederholgenauigkeit, Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Genauigkeit [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur)) |
---|
Reaktionszeiten
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...99,99 |
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 12 |
---|
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 3 |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Wasser; > 0,9 m/s) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-Mode | nein | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B) | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,01 | ||||||||
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 427 | ||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 86,4 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; PTFE; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L); Al2O3 (Keramik); Oberflächenbeschaffenheit : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM bei Abdichtung mit Dichtung DIN EN ISO 1179-2, siehe Betriebsanleitung) |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|