• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IIoT Lösungen
  3. IIoT Hardware
  4. moneo appliance
  5. QHA210

Hardware zum Betrieb von moneo im Produktionsumfeld

QHA210

moneo appliance QHA210

Hardware zum Betrieb von moneo im Produktionsumfeld

QHA210

moneo appliance QHA210

  • Optimale Hardware für den Betrieb der moneo-Software
  • Integrierte Funktionen für die IT-Wartung wie Update, Backup und Support
Erfahren Sie mehr
zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Einsatzbereich
Anwendung
IT-Hardware zum Betrieb von moneo
Bereitstellung von Speicherkapazität und Rechenleistung
moneo-Software vorinstalliert
Einfache Inbetriebnahme ohne IT-Fachkenntnisse
Inhaltsbeschreibung
Inklusive appliance management system (AMS) für Konfiguration und Wartung
Kompatibilität
Unabhängig von der IT-Infrastruktur einsetzbar
Jederzeit integrierbar in IT-Netzwerkstruktur
Konnektivität
Schnittstellen für Sensor und IT-Netzwerk
Wartung und Support
Integrierte Update-, Backup- und Support-Funktionen über appliance management system (AMS)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Leistungsaufnahme [W] 21; (maximal: 47)
Ausgänge
Anzahl der Video-Ausgänge 2; (DisplayPort)
Software / Programmierung
Enthaltene Lizenzen appliance management system (AMS)
Hinweis zur Lizenz hardwaregebunden; zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Betriebssystem Debian Linux 11
AMS
Sprache Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch
AMS-Konsole
Sprache Englisch
Systemvoraussetzungen
Webbrowser Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; USB
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 2; (GBit)
Anzahl der USB Schnittstellen 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...70
Lagertemperatur [°C] -20...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 95; (40 °C nicht kondensierend)
Schutzart IP 40
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
IEC60068-2-27 50 g 11 ms
Vibrationsfestigkeit
IEC 60068-2-6 4 Grms / 10...500 Hz
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1269,2
Abmessungen [mm] 35 x 105 x 150
Hardware
Prozessor Intel Atom E3940 Quad Core
TPM-Chip V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
Arbeitsspeicher 8 GB
Massenspeicher 256 GB SSD
Bemerkungen
Hinweise zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Verpackungseinheit 1 Stück