• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IIoT Lösungen
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QMC002

Lizenz für die Kommunikation mit ifm-IO-Link-Mastern

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

Lizenz für die Kommunikation mit ifm-IO-Link-Mastern

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

  • Datenschnittstellensoftware zur Anbindung von ifm-IO-Link-Geräten
  • Übersetzt Sensordaten von ifm-IO-Link-Devices in lesbare Informationen
  • Stellt Metadaten über ifm-IO-Link-Master Typ DataLine und IO-Link-Devices herstellerübergreifend bereit
Erfahren Sie mehr
Einsatzbereich
Anwendung
Kommunikationsschnittstelle für ifm-IO-Link-Master
Verbindung zu IO-Link Devices und Transfer von zyklischen Prozess- und Metadaten aus der Maschinenebene über ifm-IO-Link-Master Typ DataLine
Übersetzung von Prozess- und Metadaten in lesbare Informationen zur Verarbeitung in den aktuellen und zukünftigen Modulen und Add-Ons von moneo
Konnektivität
IO-Link-Daten werden aus den angebundenen Geräten ausgelesen und den moneo-Apps strukturiert zur Verfügung gestellt
Gerätemanagement
Auslesen und Bereitstellen von ausgewählten Metadaten des ifm-IO-Link-Masters und der angeschlossenen IO-Link-Devices
Name des Masters und Name des Devices
Application Specific Tag - Eingabe und Speicherung von applikationsspezifischen Informationen
Datenmanagement
Auslesen und Bereitstellen von zyklischen Process Data In-Werten (PDI) von IO-Link-Devices
Transformation der PDI-Daten in lesbare Informationen mit Hilfe der Device-spezifischen IODD
Parsen der binären Prozessdaten
Anwendung der definierten Gradienten
Bereitstellung der in der IODD definierten prozessdatenspezifischen Einheiten
Bereitstellung von IO-Link-BLOBs (Binary Large Objects) für ausgewählte moneo-Anwendungen und Add-ons
Software / Programmierung
Sprache Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch
Datenträger Download
Art der Lizenz Einzellizenz
Lizenzklasse Vollversion
Systemvoraussetzungen
Zusätzlich benötigte Software
moneo software download
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,001