moneo-Modullizenz für die On- und Offline-Parametrierung von IO-Link Geräten
QMP020
moneo configure License
moneo-Modullizenz für die On- und Offline-Parametrierung von IO-Link Geräten
QMP020
moneo configure License
- Lizenz für ein abhängig von der moneo IIoT-Plattform einsetzbares Software-Tool
- Parametrierung aller IO-Link Geräte über USB- und Ethernet-Master
- Zugriff auf Sensorik der Feldebene ohne Beteiligung der SPS
- On- und Offline-Aktivierung der Lizenz möglich
- Parametrierung von IO-Link-Geräten aller Hersteller
- Schnelle Einrichtung von Geräten durch integrierte Parameterdatensatzverwaltung
- Integriertes Cockpit zur Darstellung von bis zu zwei Prozesswerteinheiten
Dieses Softwaremodul finden Sie als kostenlose Stand-alone Version hier.
Einsatzbereich
Applikation | Modullizenz für den Betrieb mit moneo OS und anderen Komponenten der moneo Plattform |
---|
Anwendung |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilität |
|
|||||
Gerätemanagement |
|
|||||
Datenmanagement |
|
|||||
Parametrierung |
|
|||||
Benutzeroberfläche |
|
Software / Programmierung
Sprache | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch |
---|---|
Datenträger | Download |
Art der Lizenz | Einzellizenz |
Lizenzklasse | Vollversion |
Systemvoraussetzungen
Zusätzlich benötigte Software |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,001 |
---|