On-Premises Lizenz für das Add-On zur GSDML-Parametrierung
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
On-Premises Lizenz für das Add-On zur GSDML-Parametrierung
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
- Add-On für moneo configure und moneo configure free zur einfachen Parametrierung mittels GSDML-Dateien
- Intuitive, herstellerübergreifende Ergänzung von GSDML-Dateien mit gewünschten IO-Link Geräteparametern
- Zeitersparnis beim Erstellen und Vervielfältigen von Datensätzen für verschiedene Geräte und Applikationen
- Zukünftige Funktionserweiterungen der SPS Tools sind bereits in der Lizenz enthalten
Zur Verwendung mit GSDML-Dateien von ifm IO-Link-Mastern Typ AL140x und AL1304 bis AL1307
Einsatzbereich
Applikation | Zur Verwendung mit GSDML-Dateien von ifm IO-Link-Mastern Typ AL14xx |
---|
Anwendung |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration |
|
||||
Kompatibilität |
|
||||
Datenmanagement |
|
||||
Parametrierung |
|
||||
Benutzeroberfläche |
|
||||
IO-Link-Funktionen |
|
Software / Programmierung
Sprache | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Polnisch |
---|---|
Datenträger | Download |
Art der Lizenz | Einzellizenz |
Lizenzklasse | On-Premises Vollversion |
Systemvoraussetzungen
Min. CPU-Takt | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Min. Anzahl CPU-Kerne | 4 | |||
Min. RAM | 8 GB | |||
Min. Grafikauflösung | 1920 x 1080 | |||
Benötigte Geräteschnittstelle | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Netzwerkkarte | Ethernet 1 Gbit | |||
Netzwerkprotokoll | Ethernet TCP/IP | |||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise) | |||
Zusätzlich benötigte Software |
|