Lizenz für das Betriebssystem der Softwareprodukte
QMS001
moneo OS License
Einsatzbereich
Anwendung |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gerätemanagement |
|
|||
Datenmanagement |
|
|||
Nutzermanagement |
|
|||
Lizenzmanagement |
|
Software / Programmierung
Sprache | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch |
---|---|
Datenträger | Download |
Art der Lizenz | Einzellizenz |
Lizenzklasse | Vollversion |
Systemvoraussetzungen
Min. CPU-Takt | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. Anzahl CPU-Kerne | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. Grafikauflösung | 1920 x 1080 | |
Benötigte Geräteschnittstelle | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Netzwerkkarte | Ethernet 1 Gbit | |
Netzwerkprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (nur Versionen innerhalb des Microsoft Supportzeitraums) | |
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise) | |
Zusätzlich benötigte Software |
|
Min. Festplattenspeicher | 1 GB |
---|
Min. Festplattenspeicher | 5 GB |
---|
Min. Festplattenspeicher | 5 GB |
---|
Min. Festplattenspeicher | 64 GB |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,001 |
---|