• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Hochtemperatur Strömungssensor SBT

  • Mehr Effizienz und Qualität in Temperier-Prozessen
  • Kontinuierliches Monitoring der konturnahen Temperierung
  • Exakte Prozesssteuerung dank schneller Anspruchzeit und hoher Reproduzierbarkeit
  • Zeitgemäßes Energie-Management in Kombination mit Temperatursensoren
  • Widersteht Temperaturen bis 180°C und Drücken bis 30 bar

Effiziente Produktion in gewünschter Qualität

Die auf höchste Anforderungen hinsichtlich Temperatur und Druck ausgelegten Strömungssensoren vom Typ SBT sichern den effizienten Produktionsprozess eispielsweise in Spritzgussanlagen, der Reifenherstellung oder der Fleischersatzproduktion. Dazu ermittelt der Sensor die Durchflussmenge des zur konturnahen Temperierung eingesetzten Mediums, mit dem die Form je nach Prozessschritt erhitzt oder abgekühlt wird. Dabei lässt er sich auch von Luftblasen nicht irritieren.

Mithilfe der präzisen Messwerte und der exakten Prozesssteuerung reduzieren Sie den Ausschuss

Abweichungen vom Sollwert werden dank der hohen Wiederholgenauigkeit bereits ab geringsten Durchflüssen frühzeitig erkannt. Kostspieliger Ausschuss durch vorzeitiges oder unvollständiges Erkalten wird vermieden.

Wartungsbedarf frühzeitig erkennen dank kontinuirlichem Monitoring

Je nach Beschaffenheit des Wärme- oder Kältemediums können sich die Kanäle, die zur konturnahen Temperierung in die Spritzgussform eingearbeitet sind, mit der Zeit zusetzen. Ablagerungen wie beispielsweise Kalk oder Schmutzpartikel können dazu führen, dass der Durchfluss des Wärme- oder Kälteträgers vermindert oder gar verhindert wird. In der Folge kann sich das nicht ausreichend erwärmte Werkmedium nicht korrekt verteilen oder erkaltet nicht ausreichend. Beides führt zu Produkten mit mangelnder Qualität.

Zur Filterung freier Schmutzpartikel werden Filter mit einer Maschenstärke von ca. 200 μm eingesetzt. Die hohe Reproduzierbarkeit sowie die schnelle Ansprechzeit des Sensors tragen dazu bei, dass Wartungsbedarf im zugesetzten Rohrleitungssystem schnell erkannt und das System frühzeitig instand gesetzt werden kann.

Zeitgemäßes Energiemanagement

Die Überwachung von Durchfluss und Temperatur hat sich in Temperierprozessen bewährt. Auf diese Weise kann der Energieverbrauch des Produktionsprozesses einfach überwacht und durch exakte Steuerung von Temperatur und Durchfluss optimiert werden.

Durch die herausragende Reaktionszeit des Strömungsmess-Systems stellen auch hohe Taktzeiten kein Hindernis dar. Die Temperaturmessung kann hierbei mithilfe der robusten Sensoren TM5101 (bis 150 °C) oder TA2212 (bis 200 °C) umgesetzt werden.

Effiziente Druckluftüberwachung mit intelligenten Strömungssensoren

Mit einfachen Mitteln viel sparen!