• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Stromschleifendisplay für 4…20 mA-Signale

Analogwerte anzeigen

Trotz fortschreitender Digitalisierung gibt es immer noch zahlreiche Situationen, in denen analoge Messwerte jederzeit im Schaltschrank oder Leitstand ablesbar sein müssen, zum Beispiel der Füllstand eines Tanks oder die Temperatur eine Klimaraums. Genau hierfür ist das Stromschleifendisplay konzipiert.
Es wird einfach in die Leitung des 4…20 mA-Analogsignals eingeschleift. Eine Spannungsquelle ist nicht erforderlich, die Energie des Analogsignals genügt, um das Gerät zu betreiben.

Flexible Anpassung der Werte

Der Anwender kann das Display soweit parametrieren, dass die Messgröße als tatsächlicher Wert, also zum Beispiel Füllhöhe in Zentimeter oder Temperatur in Grad Celsius, angezeigt wird. Dazu kann er das Messfenster mittels Start- und Endpunkten frei definieren und skalieren. Auch nicht-lineare Signale lassen sich einfach mit Hilfe von frei setzbaren Stützpunkten als lineare Werte anzeigen, zum Beispiel die Anzeige eines Öffnungswinkels anhand von Abstandsmesswerten. Damit steht dem Anwender eine leistungsstarke und zugleich einfach einzusetzende Messwertanzeige zur Verfügung.