• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Eternity-Touchsensoren zur Maschinensteuerung

Maschinen und Prozesse ergonomisch steuern

Keine schmerzenden Finger und Handgelenke mehr, nie wieder Ungewissheit über den Prozessstatus: Mit den Eternity Touchsensoren steuern Sie Maschinen und Prozesse mit einem leichten Fingertipp. Damit dies selbst bei Anhaftungen jederzeit zuverlässig klappt, lässt sich die Sensivität des Touchsensors auf die jeweilige Arbeitsumgebung einstellen.

Dauerhaft sicher und FDA-konform

Dank Schutzklasse IP69K und der Möglichkeit, Spritzwasser auszublenden, brauchen Sie auch in feuchten Umgebungen keine Rücksicht auf den KTE nehmen. Kein Wasser gelangt ins Innere, Spritzwasser, etwa im Zuge von Reinigungsprozessen, wird von bewusster Betätigung des Tasters unterschieden. Gut zu wissen für den Food-Bereich: Bei Einbau mit der optional erhältlichen Dichtung E12840 erlangt der KTE die FDA-Konformität. Auch ein Indiz für dauerhaft zuverlässige Funktion. Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Und 5 Jahre Gewährleistung.

Schalter bündeln, Aktionen vernetzen

Für vernetze Aktionen können an einen Touchsensor bis zu zwei weitere Sensoren oder sogar mechanische Schalter angebunden werden. Bündelt ein 8-Port-IO-Link-Master die Signale dezentral im Feld, lassen sich so bis zu 24 Geräte einbinden.

Taster, Schalter, Farben – erleben sie die neue Vielfalt

Für eine eindeutige optische Rückmeldung können die Touchsensoren, die auch in der Variante als reine Rückmeldeleuchte verfügbar sind, jede beliebige RGB-Farbe annehmen und diese dauerhaft oder im Flash-Modus anzeigen. Unabhängig davon, ob der KTE mit oder ohne IO-Link betrieben wird, kommen vielseitige Schaltfunktionen hinzu: als Taster oder Schalter, Öffner oder Schließer, mit oder ohne Zeitverzögerung.