O2U5: Zwei Vision-Sensoren in einem
Vielseitige Möglichkeiten der Inspektion
Der O2U5 eröffnet dem Anwender nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten in der 2D-Inspektion. Flächen und Konturen von Objekten können nun zeitgleich mit QR- oder Barcodes analysiert werden. So kann beispielsweise anhand des QR-Codes geprüft werden, ob das vorliegende Bauteil
tatsächlich dem Auftrag entspricht, während gleichzeitig per Kontur-und Flächenanalyse die finale Qualitätskontrolle vor dem Einbau stattfinden kann.
Passgenaue Integration, einfache Konfiguration
Die Vielfalt an Kombinationen, die dem Anwender nun zur Qualiätssicherung zur Verfügung steht, bleibt dank des ifm Vision Assistant auch weiterhin leicht beherrschbar. Die nutzerfreundliche Software steht kostenfrei zur Verfügung. Hier können Schnittstelle, Belichtung und weitere Parameter des O2U5 eingestellt werden. Darüber hinaus steht mit zahlreichen Applikations-Presets, den Wizards, schlagkräftige Unterstützung für die schnelle Inbetriebnahme bereit. Für den Fall, dass ein Austausch des Gerätes erforderlich ist, lassen sich die gespeicherten Parameter dank des Wechselspeichers schnell auf das neue Gerät übertragen.
Für eine maximale Passgenauigkeit in Ihrer Applikation können Sie die passende Kombination aus Beleuchtung und Objektiv auswählen.