• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Temperatur-Plug für hygienische und industrielle Applikationen

Digitalisieren Sie Ihre Temperaturmessung

Der Temperatur-Plug wandelt die Widerstandswerte der Temperaturfühler in genormte Analog- und Schaltsignale um. Mittels IO-Link kann der Messwert zudem auch ohne Verluste in digitaler Form übertragen werden. Damit ist der Temperatur-Plug ein wichtiger Baustein für das digitale Retrofit bestehender Anlagen.

Vielseitig einsetzbar

Dank 2,3 oder 4 Leiter Anschluss lässt sich der Temperatur-Plug an allen marktüblichen PT Elementen (PT100/PT1000) direkt oder per Verbindungsleitung anschließen. Die kleine Bauform eignet sich auch für raue Applikationen, da sich der Plug an sicherer Stelle abseits des Messfühlers montieren lässt.

Plug & play

Ist der Temperatur-Plug an das Messelement angeschlossen, erkennt er dieses automatisch. Entspricht die werksseitig voreingestellte Skalierung des Messbereiches den Anforderungen der Applikation, sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Bei Bedarf kann der Anwender die Skalierung aber auch einfach per IO-Link anpassen.

Montageaufwand und Fehlerquellen minimieren

Durch das Verwenden zweier genormter M12-Anschlüsse ist der Montageaufwand des Temperatur-Plugs TP gegenüber eines üblichen Kopf- / Hutschienentransmitters auf ein Minimum reduziert. Fehlerquellen, wie zum Beispiel Kabelklemmen, entfallen.

Individuelle Justage

Für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit können Sie den Temperatur Plug nach einer Kalibrierung individuell justieren. Hierfür bietet der TP eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihr System perfekt aufeinander abstimmen können.