Einschweißadapter für Tanks
Spezialadapter zum Einschweißen in Tanks
Die Spezialadapter stellen eine innovative Lösung dar, mit der ein schneller und einfacher Einschweißvorgang im Tank realisiert werden kann. Sämtliche Spannungen aus dem Einschweißvorgang, die durch mehrere Schweißlagen und dickwandige Bleche hervorgerufen werden können, werden im flexiblen Übergangsbereich des Adapters abgefangen.
Optionale Kühladapter vereinfachen und verbessern das Schweißergebnis bei Spezial- und Standardadaptern und bieten eine zusätzliche Stabilisierung während des Schweißvorgangs.
Nachbearbeitung
Für die Nachbearbeitung, insbesondere für das Schleifen und Polieren der Schweißnaht, sind die für die jeweiligen Adapter vorgesehenen Schleifschutzvorrichtungen zur Innen- und Außenbearbeitung anzuwenden.
Dichtigkeitsprüfung
Mit dem als Zubehör erhältlichen Dichtigkeitsprüfset kann die Dichtkante des geschweißten Adapters auf Leckagen geprüft werden, ohne dass der Tank aufwendig befüllt werden muss. Im Falle einer Undichtigkeit wird dies an der Leckagebohrung des Schweißadapters sicht- bzw. hörbar gemacht.