• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Barrages immatériels de sécurité

Barrages immatériels de sécurité

  • Catégories de sécurité 2 et 4 selon IEC 61496
  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès
  • Portée élevée, réglable sur l'appareil
  • Pas d’espaces morts lors du montage avec la forme en L
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé

Barrages immatériels de sécurité

Les barrages immatériels de sécurité sont utilisés là où des zones dangereuses doivent être sauvegardées de manière fiable. Ils sont des dispositifs protecteurs optoélectroniques, constitués chacun d’un émetteur et d’un récepteur. Ils sont conformes aux exigences de sécurité selon type 2 / SIL 1 ou type 4 / SIL 3.
Les applications typiques sont la protection de zone et le contrôle d’accès aux zones dangereuses sur les cellules robotisées et les lignes de production. Des appareils avec un indice de protection élevé sont disponibles pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons. Des barrages immatériels de sécurité avec blanking flottant sont disponibles pour l'alimentation de matière sûre des presses et des scies.