• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs

Communication industrielle

L'interface actionneur-capteur (AS-i) est un standard proposé par différents fabricants pour le raccordement d'actionneurs et de capteurs du premier niveau de terrain. L'AS-Interface s'est établie en tant que système économique de câblage dans le secteur de l'automatisation.
Un câble plat à deux fils transmet les données et l'alimentation. Cela réduit énormément les exigences en termes de câblage, car le câblage parallèle traditionnel de chaque capteur ou actionneur vers le système de commande n'est plus nécessaire. L'utilisateur économise ainsi nombre de bornes, coffrets de répartition, cartes d'entrée/sortie et faisceaux de câbles.
Les passerelles AS-i avec fonctionnalité API commandent de manière fiable l'échange de données avec le niveau capteur/actionneur et communiquent rapidement avec le niveau de commande supérieur. Elles peuvent être utilisées comme commande décentralisée autonome ou comme passerelle vers les bus de terrain les plus courants. La gamme comprend des interfaces avec Ethernet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou CANopen.
Les modules E/S AS-Interface décentralisés associent des capteurs et des actionneurs TOR et analogiques avec la passerelle ou l'API via une AS-Interface.
Le câble plat à deux fils est raccordé en utilisant la technique de clipsage évitant l'inversion de polarité. Le raccordement des capteurs et des actionneurs se fait au moyen de connecteurs éprouvés et robustes.