Jusqu'à huit capteurs traditionnels à sorties de commutation peuvent être connectés aux modules de terrain avec IO-Link. Les signaux sont transmis via un seul câble de raccordement non blindé M12 à n'importe quel maître IO-Link ou à un API. Cela réduit énormément les exigences en termes de câblage, car le câblage parallèle traditionnel de chaque capteur vers le système de commande n'est plus nécessaire. L'utilisateur économise ainsi nombre de bornes, coffrets de répartition, cartes d'entrée/sortie et faisceaux de câbles. Contrairement aux systèmes de bus, IO-Link ne nécessite ni configuration ni adressage. Cela facilite la mise en service. La haute résistance CEM, la large plage de température, l'indice de protection élevé et un boîtier robuste permettent une utilisation dans un environnement industriel sévère.