• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Systèmes de contrôle-commande

Systèmes de contrôle-commande

  • Sorties pour signaux analogiques, numériques, de diagnostic et d’impulsion
  • Sorties numériques, à modulation de fréquence et régulées en courant
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur

Systèmes de commande

Les systèmes de commande d'ifm de la série ecomatmobile sont conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles. Ils sont destinés à un montage direct dans des véhicules et des engins mobiles.
La gamme comporte des mini-commandes compactes, flexibles et bon marché, mais aussi de puissantes commandes librement programmables disposant d'un très grand nombre d'entrées et de sorties. Pour les tâches relatives à la sécurité, des commandes de sécurité adaptées sont disponibles.
Les commandes traitent rapidement et de manière fiable les signaux générés par les capteurs et les transmettent aux actionneurs. En plus d'entrées et de sorties multifonction pour différentes applications, chaque système de commande est équipé de plusieurs interfaces CAN. Les données des unités de commande de moteur peuvent être traitées au moyen du protocole J1939.
La fonctionnalité du système de commande peut être adaptée de manière simple et précise aux situations d'utilisation données au moyen du logiciel de programmation CoDeSys selon CEI IEC 61131-3.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1. Le boîtier à indice de protection élevé permet un montage en saillie ou encastré, à l'extérieur ou dans la cabine d'engins de construction, de machines agricoles ou de véhicules communaux.