• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Appareils pour la commande et la surveillance
  4. IHM robuste pour applications de base
  5. CR0451

Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

CR0451

R360/BasicDisplay

Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

CR0451

R360/BasicDisplay

  • IHM robuste avec montage facile et rapide
  • Optimisé pour des solutions système compétitives
  • Interfaces CAN puissantes pour de nombreuses applications de communication
  • Commande aisée grâce aux touches de fonction rétroéclairées avec message de réponse tactile
  • Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS 2.3
  • ce
  • ukca
  • e1r
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Logiciel / programmation
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Nombre des interfaces CAN 1
Tests / homologations
MTTF [Années] 232
Données mécaniques
Poids [g] 165
Type de montage encastré ou en surface
Dimensions [mm] 87,5 x 87,5 x 37,7
Afficheurs / éléments de service
Indication
2,8" affichage couleur
Eléments de service
5 touches de fonction rétroéclairées programmables
1 Bouton de navigation pour sélection de fonction
Résolution de l'affichage 320 x 240
Type d'afficheur affichage couleur
Taille de l'afficheur 2,8"
Rétroéclairage de l'afficheur LED
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A