• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Appareils pour la commande et la surveillance
  4. IHM robuste avec processeurs multi-core 64-bit
  5. CR1152

Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

CR1152

ecomatDisplay/5"HB/Touch

Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

CR1152

ecomatDisplay/5"HB/Touch

  • IHM puissante, robuste avec architecture 64-bit moderne et écran tactile
  • Touches de fonction avec rétro-éclairage RGB et rétro-information tactile
  • Interface USB performante pour l’enregistrement de données et le support de caméras analogiques et Ethernet
  • Interfaces CAN et Ethernet puissantes pour de nombreuses applications de communication
  • Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS 3.5.
  • ce
  • ukca
  • e1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] < 833; (24 V DC; avec sorties commutées: < 5833 mA)
Puissance absorbée [W] 20
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Nombre des entrées vidéo 2; (Analogique)
Entrée vidéo PAL, NTSC
Sorties
Nombre des sorties TOR 2
Courant max. par sortie [mA] 2500
Sortie audio Stereo Line-Out
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage CODESYS 3.5
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Système d'exploitation Embedded Linux 4.14
Interfaces
Interface de communication Ethernet; CAN; USB
Nombre des interfaces CAN 4
Nombre des interfaces Ethernet 1
Nombre des interfaces USB 1
Nombre d’interfaces vidéo (CVBS) 2
CAN
Taux de transmission 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protocole CANopen; SAE J1939; protocole libre
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Ethernet
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 100 MBit/s
Protocole TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP
Remarque concernant les interfaces
OPC UA Micro Embedded Device Server
USB
Taux de transmission < 480 MBit/s
Version 2.0
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...65
Remarque sur la température ambiante
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Température de stockage [°C] -30...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 3000
Indice de protection IP 65; IP 67; (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs: IP 67)
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
UN/ECE-R10 émission de parasites et immunité aux parasites : 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5 niveau de sévérité 3 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (12 V)
Tenue aux chocs permanents
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 chocs
Changements rapides de température
EN 60068-2-30 chaleur humide : cyclique 55 ° C limite de température supérieure / 6 cycles
EN 60068-2-78 chaleur humide : permanente 40 ° C 93 % rH / durée d'essai 21 jours
Tenue aux vibrations
ISO 16750-3 Test VII aléatoire, lieu de montage : carrosserie
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cycles/axe, sinus
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Brouillard salin niveau de sévérité 3 / véhicule automobile
Données mécaniques
Poids [g] 1073,7
Type de montage encastré ou en surface
Dimensions [mm] 176,6 x 114,1 x 41
Matières aluminium moulé sous pression protégé par pulvérisation; Afficheur: verre traitement antireflet et durcissement
Indications de durée de vie
Boutons-poussoir: 1000000 Betätigungen
Bouton de navigation pour sélection de fonction: 1000000 Betätigungen
durée de vie des LED d’affichage: > 50000 h
Afficheurs / éléments de service
Indication
LED d'état 1 LED, RGB
Eléments de service LED, RGB
Eléments de service
4 Eléments de service
1 Bouton de navigation pour sélection de fonction
Résolution de l'affichage 800 x 480
Type d'afficheur afficheur couleur avec fonction tactile
Taille de l'afficheur 5"
Rapport largeur / hauteur 16:10
Rétroéclairage de l'afficheur LED
Intensité de couleur 24 Bit
Luminosité [cd/m²] < 1000; (réglable: 0...100 %; En pas de: 1 %)
Rapport de contraste 1000:1
Version écran tactile PCAP
Matériel
Processeur ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz
Mémoire de travail 1 GByte RAM
Mémoire de masse 4 GByte Flash
Mémoires de données
Horloge temps réel oui; UTC, pile avec tampon
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - ETH0
Connecteur: M12; codage: D
Raccordement électrique - USB0
Connecteur: M12; codage: B