• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Modules E/S
  4. Appareils avec possibilité de programmation (optionnelle) et connecteur M12 ou DEUTSCH
  5. CR2050

Module E/S pour engins mobiles

CR2050

ioControl/In 16/DT6

Module E/S pour engins mobiles

CR2050

ioControl/In 16/DT6

  • Raccordement décentralisé de capteurs et d'actionneurs
  • Avec de nombreuses voies d’entrée configurables en multifonctions
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Degré de protection élevé pour les exigences posées par des engins mobiles
  • ce
  • ukca
  • e1r
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 16
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des entrées analogiques: 8; Nombre des entrées fréquence: 4; Nombre des entrées résistance: 4
Entrées
Nombre total des entrées 16
Nombre des entrées fréquence 4
Nombre des entrées résistance 4
Nombre des entrées TOR 16
Nombre des entrées analogiques 8
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Entrée analogique (tension) [V] 0...32
Sorties
Protection courts-circuits oui
Logiciel / programmation
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Nombre des interfaces CAN 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [Années] 100
Données mécaniques
Poids [g] 692
Type de montage montage par vis
Dimensions [mm] 234,2 x 76 x 40,5
Matières PA renforcé de fibres de verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
affichage LED à 10 segments, rouge / vert 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Entrées
Con. 1...8 Connecteur: 8 x connecteur DEUTSCH
Raccordement électrique - Interface-CAN 1
CAN IN Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH
Raccordement électrique - alimentation / Interface-CAN 2
X1 Connecteur: 1 x Connecteur AMP