• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. CR3156

Modem radio quad-band CAN GSM/GPS

CR3156

MobilMaintenance/4G/EU

Modem radio quad-band CAN GSM/GPS

CR3156

MobilMaintenance/4G/EU

  • Transmission mondiale des données via le réseau mobile 4G/LTE et connexion en direct via Wi-Fi/Bluetooth
  • Détection de données de position et transfert vers le cloud
  • Communication sécurisée TLS de bout en bout
  • Stockage intermédiaire sécurisé des données, même en cas de connexions radio instables
  • Raccordement à la commande de la machine à l'aide d'une interface CAN
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: CR3158 Comparaison de produits: CR3156 / CR3158 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Homologation radio pour UE/RED
Information sur l’homologation radio
La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Consommation [mA] < 250; (Mode normal; mode veille: < 500 µA)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties TOR: 1
Entrées
Nombre des entrées TOR 1
Nombre des entrées analogiques 2
Entrée analogique (tension) [V] 0...15
Résolution entrée analogique 12 Bit
Sorties
Nombre des sorties TOR 1
Plage de tension DC [V] 6...36
Fréquence de commutation DC [Hz] < 10
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 16 bit
Mesure de l'accélération
Résolution 16 bit
Fréquence d'échantillonnage [Hz] 10
Etendue de mesure accélération [g] ± 16
Mesure d'inclinaison
Résolution 16 bit
Fréquence d'échantillonnage [Hz] 10
Etendue de mesure taux de lacet [°/s] ± 250
Exactitude / déviations
Mesure de l'accélération
Précision ± 2; (% de la valeur finale de l'étendue de mesure; offset du point zéro ± 0,15 g)
Mesure d'inclinaison
Précision < 3; (% de la valeur finale de l'étendue de mesure; offset du point zéro ± 3 °/s)
Interfaces
Interface de communication CAN; WLAN; Bluetooth; réseaux mobiles
Nombre des interfaces CAN 2
Nombre des interfaces USB 1
Bluetooth
Standard de transmission EDR 2.1
Taux de transmission 1 MBit/s
Portée < 75 m
Fonction pont Bluetooth; interface Bluetooth
Version SPP
CAN
Protocole CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Version 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Remarque concernant les interfaces
tampon de réception CAN: 2048 messages CAN
taille du tampon CAN à WiFi: 2048 messages CAN
Réseaux mobiles
Standard de transmission GSM quad-band 2G; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Type de connecteur Mirco-AB
Type d'utilisation mise à jour du firmware
WLAN
Standard de transmission IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
Taux de transmission 1 MBit/s
Bande de fréquences 2,4 GHz; 5 GHz
Portée < 75 m
Norme de sécurité WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Fonction pont WiFi; interface WiFi
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 204,1
Matières boîtier: PA noir
Afficheurs / éléments de service
Indication
état 2 x LED, multicolore
Mémoires de données
Horloge temps réel oui; avec mode veille et mode réveil
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces