• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. Appareils RFID compacts avec IO-Link
  5. DTI430

Tête de lecture / écriture RFID HF

DTI430

DTRHF IBRWIOUS03

Tête de lecture / écriture RFID HF

DTI430

DTRHF IBRWIOUS03

  • Pour l'identification fiable d'ID-Tags sur des porte-pièces et des produits
  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans le domaine des techniques de montage, d'alimentation et de manutention
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Tête de lecture/écriture RFID HF pour montage encastré
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Application
Application détection d'objets sur des systèmes de transport
Homologation radio pour États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon; Chine; Taïwan; Inde; Singapour
Information sur l’homologation radio
La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19,2...28,8 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Fréquence de fonctionnement [MHz] 13,56
Norme RFID ISO 15693
Zone de détection
Distance frontale tête de lecture / écriture [mm] 100
Distance latérale tête de lecture / écriture [mm] 50
Distance au TAG [mm]
par rapport à un tag rond de 30 mm ; I-CODE SLI : ≤ 30
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Device Identification
Mode SIO non
Type de port maître requis A
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 967
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -25...80
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / répétitifs
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non répétitifs
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Homologation UL
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E205959
Données mécaniques
Poids [g] 185
Boîtier cylindrique
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: inox; Tambour de réglage: PPS
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
communication TAG 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Écrou 2 x M30 x 1,5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A