• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. Appareils IO-Link
  4. Lampes de signalisation
  5. DV2510

lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

DV2510

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

DV2510

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

  • Visibilité optimale
  • Technologie moderne LED RVB – longue durée de vie, encombrement réduit
  • Disponible en version standard avec des entrées TOR
  • Montage rapide et facile
  • Différents modes configurables par IO-Link ou via le bouton de réglage
  • ce
  • iolink
  • cruus
Application
Application signalisation des états de la machine
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V] 24
Consommation [mA] < 200
Entrées
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 841
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...50
Température de stockage [°C] -40...75
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Pression d'air [kPa] < 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 54
Données mécaniques
Poids [g] 641
Type de montage Socle de montage
Dimensions [mm] Ø 70 / L = 384
Matières boîtier: ABS; lentille: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
segment LED 5 x 4 LED
Signal acoustique buzzer
Pression acoustique maximum [dB] 85
Accessoires
Accessoires en option
fixation de base, E89060
dispositif de fixation pour mur, E89061
Adaptateur de montage, E89063
fixation avec sortie de câble latérale, E89064
Tube de montage, E89065
Tube de montage, E89066
Tube de montage, E89067
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: M12; codage: A
Diagrammes et courbes
montage mural
montage à la base