- Produits
- Maintenance préventive conditionnelle
- Signalisation et affichage
- Afficheurs avec fonction de surveillance
- DX1063
Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
- Entrée multifonctionnelle pour la surveillance de différents capteurs
- Représentation en couleur en cas de survitesse ou de sous-vitesse
- Etiquettes numériques paramétrables
- les textes d’aide dans le menu facilitent le paramétrage
- Sorties de commutation pour une surveillance fiable de valeurs limites
Caractéristiques du produit
Dimensions [mm] | 48 x 109 x 42 |
---|
Application
Application | affichage et surveillance de signaux analogiques |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 21,6...26,4 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 65 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties relais: 2 |
---|
Entrées
Nombre |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée résistance |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
Sorties
Nombre des sorties relais | 2; (inverseur) |
---|---|
Pouvoir de coupure | 2 A (30 V DC) |
Etendue de mesure / plage de réglage
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 0...10000; (voir notice d'utilisation) |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 85 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 |
Indice de protection | IP 65 |
Protection bornes | IP 00 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 176 |
Données mécaniques
Poids [g] | 144,8 |
---|---|
Type de montage | découpe tableau de commande: 92 x 45 mm |
Dimensions [mm] | 48 x 109 x 42 |
Matières | boîtier: polycarbonate; Joint d'étanchéité: EPDM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement | borne à visser débrochable: ...2,5 mm² |
---|